SSAMHLタイプ


抗菌/リキッドタイト防水/高温対応ジャケット/ステンレススチール

  • 直列にパッケージされたステンレススチール芯(32㎜まで)
  • FDA, EC and FSA 認証、DuPont社 Hytrel®抗菌サーモプラスチックジャケット
  • IP40 - IP69
  • 温度範囲: -50ºC to +130ºC
  • 認証規格: CE, BS EN 61386-1,-23, NSF 14159-1-2014 & NSF 169-2009
  • 優れた耐腐食性
  • 疲労寿命特性
  • 薬品耐性
  • 優れた柔軟性

最適なアプリケーション

  • 食品ゾーン非接触領域の食品加工設備

「コンジットチューブに統合された抗菌処理により、接触した細菌を攻撃し、最初の15分間で最大86%の細菌を、たった二時間で最大99%の細菌を排除します。」

製品リスト
製品資料
補足情報
関連製品
お問い合わせ
製品型式 チューブサイズ 外径寸法 GIDコード(長さ別)
mm 相当 外径 (A) 内径 (B) 曲げ半径 (C) 10m 25m 50ft 100ft
SSAMHL16 16 3/8” 17.8mm 12.5mm 50mm 7TCA296030R0509 7TCA296030R0510 - - 7TCA296030R0521
SSAMHL20 20 1/2” 21.1mm 15.9mm 80mm 7TCA296030R0511 7TCA296030R0512 - - 7TCA296030R0522
SSAMHL25 25 3/4” 26.4mm 21.0mm 110mm 7TCA296030R0513 7TCA296030R0514 - - 7TCA296030R0523
SSAMHL32 32 1” 33.1mm 26.7mm 144mm 7TCA296030R0515 7TCA296030R0516 - - 7TCA296030R0524
SSAMHL40 40 1 1/4” 41.8mm 35.4mm 180mm 7TCA296030R0517 - - 7TCA296030R0525 - -
SSAMHL50 50 1 1/2” 47.5mm 40.4mm 240mm 7TCA296030R0518 - - 7TCA296030R0526 - -
SSAMHL63 63 2” 59.7mm 51.6mm 345mm 7TCA296030R0519 - - 7TCA296030R0527 - -
製品型式例:SSAMHL20/25M または SSAMHL20/100ft, 青 SSAMHL20/BU/50M. 対応クリップ:SSPC20
注記1: コンジットチューブは完全に洗浄可能であり、関連するコネクタフィッティングを使用した場合、通常の洗浄条件下で、IPを維持します。
注記2: 不活性銀イオンを含有する抗菌処理により、細菌および他の微生物に対してコンジットチューブを保護します。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language