SSBシリーズ

ステンレススチール編組ブレード/亜鉛メッキスチール

  • 標準EMIスクリーニング
  • 強化防火性能 
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-50ºC ~ +300ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):-45ºC ~ +250ºC
  • 非常に高い紫外線耐性
  • 高い柔軟性 - 優れた疲労寿命特性
  • IP40
  • 優れた機械的強度

最適なアプリケーション

  • 炉、鋳物、溶接
  • 工作機械 (要EMIスクリーニング)
  • 照明
  • 鉄道インフラ
Type STC_GalvSteelFlexConduit_Adaptasteel

認証規格

  • BSI Kitemark to BS EN61386 - KM35161
  • 低電圧指令

製品リスト
製品情報
3Dモデル
対応コネクタフィッテイング
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
SSB12 12 14.0 10.3 30 25
SSB16 16 17.5 13.0 35 25
SSB20 20 21.5 16.9 45 25
SSB25 25 26.0 21.4 55 25
SSB32 32 34.0 28.1 60 10

共通性能

EMIスクリーン
IP40
動作温度範囲: -50ºC ~ +300ºC

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language