SSPLシリーズ

完全防水/オイル耐性

特長およびベネフィット

  • 完全防水 - オイル耐性PVCジャケット付316ステンレススチール芯
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-20ºC ~ +105ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -5ºC ~ +105ºC
  • IP68 & IP69 (適切なフィッティングコネクタが必要)
  • 非常に高い紫外線耐性-過酷な環境に適応
  • 中程度さの柔軟性 - 中程度の疲労寿命特性
  • 薬品耐性
  • 機械的強度

最適なアプリケーション:

  • 産業加工装置–飲食産業、化学薬品、飼料、木材
  • 公共設備 – 電力、エネルギー
  • OEM - オートメーション、工作機械、制御盤製造
  • 公共設備 – 電力、エネルギー
  • 鉱山設備
  • 船舶
  • 建設工事
Type SPLHC_LiqOilResCovSteelConduit_Adaptasteel

認証規格

  • BSI Kitemark to BS EN61386 - KM35161
  • 低電圧指令
  • AS/NZS 2053.1:2001
  • AS/NZS 2053.8:1995
製品リスト
製品資料
対応コネクタフィッテイング
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ(Mm) 外径(mm) US チューブサイズ (in) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
SSPL16 16 17.8 3/8” 12.5 50 25
SSPL20 20 21.1 ½” 15.9 80 25
SSPL25 25 26.4 ¾” 21.0 110 25
SSPL32 32 33.1 1” 26.7 145 25
SSPL40 40 41.8 1 1/4” 35.4 180 25
SSPL50 50 47.9 1 1/2” 40.4 240 10
SSPL63 63 59.7 2” 51.6 345 10
ご注文時およびお見積り依頼時には、製品型式、色、リール長をご指定ください。例:SSPL16/25M
共通性能

防水もしくは完全防水
IP54-IP69
動作温度範囲: -65ºC ~ +150ºC

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language