SSPLHCシリーズ

過酷な温度環境/完全防水

特長、ベネフィット

  • 完全防水、TPEジャケット付き316ステンレススチールフレキシブルコンジットチューブ
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -65ºC ~ +135ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +150ºC
  • IP68 & IP69 (適切なフィッティングコネクタが必要)
  • 非常に高い紫外線耐性-過酷な環境に最適
  • 中程度の柔軟性 - 中程度の疲労寿命特性
  • 優れた薬品耐性
  • 優れた機械的強度

最適なアプリケーション

  • 過酷な温度環境下で防水性能が求められるアプリケーション
  • 車両、鉄道車両
  • 重工業
  • 遠洋航海
Type SPLHC_LiqOilResCovSteelConduit_Adaptasteel

認証規格

  • BSI Kitemark to BS EN61386 - KM35161
  • CEマーク(低電圧指令 2014/35/EU)
製品リスト
製品資料
対応コネクタフィッテイング
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) 外径(mm) USチューブサイズ (in) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
SSPLHC16 16 17.8 3/8” 12.5 50 25
SSPLHC20 20 21.1 ½” 15.9 80 25
SSPLHC25 25 26.4 ¾” 21.0 110 25
SSPLHC32 32 33.1 1” 26.7 145 25
SSPLHC40 40 41.8 1 1/4” 35.4 180 25
SSPLHC50 50 47.9 1 1/2” 40.4 240 10
SSPLHC63 63 59.7 2” 51.6 345 10
ご注文時およびお見積り依頼時には、製品型式、色、リール長をご指定ください。例:SSPLHC16/25M
共通性能

防水もしくは完全防水
IP54-IP69
動作温度範囲: -65ºC ~ +150ºC

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language