STCシリーズ

スズメッキ銅編組ブレード/亜鉛メッキスチール

特長およびベネフィット

    • 強化EMIスクリーニング
    • 強化防火性能 
    • 温度範囲(固定アプリケーション):-50ºC ~ +300ºC
      温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +250ºC
    • 非常に高い紫外線耐性
    • 非常に優れた柔軟性 -優れた疲労寿命特性
    • IP40
    • 機械的強度

    最適なアプリケーション

    • 炉、鋳物、溶接
    • 工作機械 (要EMIスクリーニング)
    • 照明
    • 鉄道インフラ
    Type SSB_GalvSteelFlexConduit_Adaptasteel
    製品リスト
    製品資料
    3Dモデル
    対応コネクタフィッテイング
    お問い合わせ
    製品型式 定格チューブサイズ (mm) 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
    STC10 10 10.0 6.8 25 25
    STC12 12 14.0 10.3 30 25
    STC16 16 17.5 13.0 35 25
    STC20 20 21.5 16.9 45 25
    STC25 25 26.0 21.4 55 25
    STC32 32 34.0 28.1 60 10
    STC40 40 43.6 37.7 80 10
    STC50 50 56.0 48.4 90 10

    共通性能

    EMIスクリーン
    IP40
    動作温度範囲: -50ºC ~ +300ºC

    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language