Adaptaflex(アダプタフレックス)の製品ラインアップには、システムの整合性を維持するために特別に設計された一連の金属製コネクタフィッテイングがあります。ストレート、90°エルボ、45°エルボ、スイベルタイプ、固定タイプなど、豊富な種類があり、完全なケーブル保護ソリューションを構築可能です。
固有防火性能IP40 動作温度範囲: -50ºC ~ +300ºC
おねじ付ストレートコネクタフィッティング
おねじ付ストレートスイベルコネクタフィッティング
スムースエントリーブッシュ
めねじ付ストレートコネクタフィッティング
IP54 - IP65動作温度範囲: -50ºC ~ +300ºC
90°エルボコネクタフィッティング
ターミネータ
防水もしくは完全防水IP54-IP69動作温度範囲: -65ºC ~ +150ºC
スイベルおねじ付ストレートコネクタフィッティング
ストレートカプラ
45°エルボコネクタフィッティング
ステンレススチール製おねじ付ストレートコネクタフィッティング
EMIスクリーンIP40動作温度範囲: -50ºC ~ +300ºC
EMI スクリーン防水もしくは完全防水IP54(l防水)IP66 - IP69 (完全防水)動作温度範囲: -50ºC ~ +300ºC
SPBおよびSPTC用おねじ付ストレートコネクタフィッティング
SPBおよびSPTC用おねじ付スイベルストレートコネクタフィッティング
SLHCB専用おねじ付ストレートコネクタフィッティング
SLHCB専用スイベルおねじ付ストレートコネクタフィッティング
完全防水抗菌機能IP66 - IP69動作温度範囲: -50ºC ~ +130ºC
抗菌一体型おねじ付ストレートコネクタフィッティング
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。