SPLシリーズC45型

45º エルボコネクタフィッティング  

  • SPL, SPLHC, SPUL, LHF-SPL. SPL-EFタイプコンジットチューブ用
  • ニッケルメッキ真鍮
  • UL514B File No. E60625 認証
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -65ºC ~ +150ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +150ºC
  • IP66 ~ IP69K  
  • ロックナット(別売品)を使用しノックアウト穴およびねじ穴に取り付け

最適なアプリケーション

  • 加工産業 – 飲食産業, 薬品産業, 飼育, 材木 
  • オートメーション, 工作機械, パネルビルダー
  • 電力
  • 鉱山
  • 船舶, マリン
TYPE 45 ADAPTASTEEL
製品リスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) US チューブサイズ (in) メートルねじサイズ 製品型式 定格チューブサイズ (mm) USチューブサイズ (in) NPTねじサイズ
SPL16/M16/C45 16 3/8” M16 SPL16/038/C45 16 3/8” 3/8”
SPL16/M20/C45 16 3/8” M20 SPL16/050/C45 16 3/8” 3/8”
SPL20/M20/C45 20 ½” M20 SPL20/050/C45 20 ½” ½”
SPL25/M25/C45 25 ¾” M25 SPL25/075/C45 25 ¾” ¾”
SPL32/M32/C45 32 1” M32 SPL32/100/C45 32 1” 1”
SPL40/M40/C45 40 1 1/4” M40 SPL40/125/C45 40 1 1/4” 1 1/4”
SPL50/M50/C45 50 1 1/2” M50 SPL50/150/C45 50 1 1/2” 1 1/2”
SPL63/M63/C45 63 2” M63 SPL63/200/C45 63 2” 2”

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language