Aタイプ

おねじ付ストレートコネクタフィッティング

  • SB, STC, SSBおよびSSBGSタイプコンジットチューブ用
  • ニッケルメッキ真鍮
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +300ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +250ºC
  • IP40 
  • ロックナット(別売品)を使用しノックアウト穴およびねじ穴に取り付け

最適なアプリケーション

  • 炉、鋳物、溶接
  • 工作機械 (要EMIスクリーニング)
  • 照明
  • 鉄道インフラ
spb10m12a_af1
製品リスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) メートルねじサイズ
SB10/M12/A 10 M12
SB12/M16/A 12 M16
SB16/M16/A 16 M16
SB20/M20/A 20 M20
SB25/M25/A 25 M25
SB32/M32/A 32 M32
SB40/M40/A 40 M40
SB50/M50/A 50 M50
SB63/M63/A 63 M63
SB75/M75/A 75 M75

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language