Aタイプ

おねじ付ストレートコネクタフィッティング

  • SP, SN, LHF-SPタイプコンジットチューブ用
  • ニッケルメッキ真鍮
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-50ºC ~ +300ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):-45ºC ~ +250ºC
  • IP54
  • ロックナット(別売品)を使用しノックアウト穴に取り付け

最適なアプリケーション

  • 建設工事-商業施設および産業ビル
  • OEM – オートメーションおよび工作機械
  • OEM – ハーネスメーカー
  • OEM – パネルビルダー
製品リスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) メートルねじサイズ 製品型式 定格チューブサイズ (mm) PGねじサイズ
SP10/M12/A 10 M12 SP10/PG7/A 10 PG7
SP12/M16/A 12 M16 SP12/PG9/A 12 PG9
SP16/M16/A 16 M16 - - -
SP16/M20/A 16 M20 SP16/PG11/A 16 PG11
SP20/M20/A 20 M20 SP20/PG16/A 20 PG16
SP25/M25/A 25 M25 SP25/PG21/A 25 PG21
SP32/M32/A 32 M32 SP32/PG29/A 32 PG29
SP40/M40/A 40 M40 SP40/PG36/A 40 PG36
SP50/M50/A 50 M50 SP50/PG42/A 50 PG42
SP63/M63/A 63 M63 SP63/PG48/A 63 PG48
SP75/M75/A 75 M75

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language