SPL A型

おねじ付ストレートコネクタフィッティング

  • SPL, SPLHC, SPUL, LHF-SPL. SPL-EFコンジットチューブ用
  • ニッケルメッキ真鍮製
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -65ºC ~ +150ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +150ºC
  • IP67
  • ロックナット(別売品)を使用しノックアウト穴およびねじ穴に取り付け

最適なアプリケーション

  • 加工産業 – 飲食産業, 薬品産業, 飼育, 材木 
  • オートメーション, 工作機械, パネルビルダー
  • 電力
  • 鉱山
  • 船舶, マリン
spl20a_af1
製品リスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格コンジットサイズ (mm) US コンジットサイズ (in) メートルねじサイズ
SPL16/M16/A 16 3/8” M16
SPL16/M20/A 16 3/8” M20
SPL20/M20/A 20 ½” M20
SPL25/M25/A 25 ¾” M25
SPL32/M32/A 32 1” M32

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language