Bタイプ

スイベルおねじ付ストレートコネクタフィッティング 

  • SP, SN, LHF-SPタイプコンジットチューブ用
  • ニッケルメッキ真鍮
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-50ºC ~ +300ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):-45ºC ~ +250ºC
  • IP54
  • ロックナット(別売品)を使用しノックアウト穴に取り付け

最適なアプリケーション

  • 建設工事-商業施設および産業ビル
  • OEM – オートメーションおよび工作機械
  • OEM – ハーネスメーカー
  • OEM – パネルビルダー

 

spb20b_af1
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) メートルねじサイズ 製品型式 定格チューブサイズ (mm) PG ねじ静thread
SP10/M12/B 10 M12 SP10/PG7/B 10 PG7
SP12/M16/B 12 M16 SP12/PG9/B 12 PG9
SP16/M16/B 16 M16 SP16/PG11/B 16 PG11
SP16/M20/B 16 M20 - - -
SP20/M20/B 20 M20 SP20/PG16/B 20 PG16
SP25/M25/B 25 M25 SP25/PG21/B 25 PG21
SP32/M32/B 32 M32 SP32/PG29/B 32 PG29
SP40/M40/B 40 M40 SP40/PG36/B 40 PG36
SP50/M50/B 50 M50 SP50/PG42/B 50 PG42

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language