Bタイプ

スイベルおねじ付ストレートコネクタフィッティング

  • SPBおよびSPTCタイプコンジットチューブ用
  • ニッケルメッキ真鍮
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-50ºC ~ +300ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):-45ºC ~ +250ºC
  • IP54 
  • ロックナット(別売品)を使用しノックアウト穴およびねじ穴に取り付け

最適なアプリケーション 

  • 信頼性が求められる重要な装置、設備
  • 風力発電機
  • 病院設備

spb10m12b_af187yy uuuuuuuuu7
製品リスト
製品資料
3D Models
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) メートルねじサイズ
SPB10/M12/B 10 M12
SPB12/M16/B 12 M16
SPB16/M16/B 16 M16
SPB20/M20/B 20 M20
SPB25/M25/B 25 M25
SPB32/M32/B 32 M32
SPB40/M40/B 40 M40
SPB50/M50/B 50 M50

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language