Cタイプ 

スムースエントリーブッシュ

  • SP, SN, LHF-SPタイプコンジットチューブ用
  • ニッケルメッキ真鍮
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-50ºC ~ +300ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):-45ºC ~ +250ºC
  • IP54
  • 筐体内の取付穴にコンジットチューブを固定

最適なアプリケーション

  • 建設工事-商業施設および産業ビル
  • OEM – オートメーションおよび工作機械
  • OEM – ハーネスメーカー
  • OEM – パネルビルダー
s20c_af1
製品リスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ(mm) メートルねじサイズ
SP10/9/C 10 9
SP12/12/C 12 12
SP16/16/C 16 16
SP20/20/C 20 20
SP25/25/C 25 25
SP32/32/C 32 32
SP40/40/C 40 40
SP50/51/C 50 51
SP63/61/C 63 61
SP75/75/C 75 75

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language