C90タイプ 

90°エルボコネクタフィッティング

  • SP, SN, LHF-SPタイプコンジットチューブ用
  • ニッケルメッキ真鍮
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-50ºC ~ +300ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):-45ºC ~ +250ºC
  • IP54
  • ロックナット(別売品)を使用しノックアウト穴に取り付け
 

最適なアプリケーション

  • 建設工事-商業施設および産業ビル
  • OEM – オートメーションおよび工作機械
  • OEM – ハーネスメーカー
  • OEM – パネルビルダー
sp20c90_af1
製品リスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) メートルねじサイズ
SP16/M16/C90 16 M16
SP16/M20/C90 16 M20
SP20/M20/C90 20 M20
SP25/M25/C90 25 M25
SP32/M32/C90 32 M32

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language