SPLシリーズM型 

おねじ付ストレートコネクタフィッティング

  • マルチパーツ
  • SPL, SPLHC, SPUL, LHF-SPL. SPL-EFコンジットチューブ用
  • ニッケルメッキ真鍮
  • UL514B File No. E60625 認証
  • AS/NZS 2053.1:2001
  • AS/NZS 2053.8:1995
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -65ºC ~ +150ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +150ºC
  • IP66 ~ IP69K  
  • ロックナット(別売品)を使用しノックアウト穴およびねじ穴に取り付け

最適なアプリケーション

  • 加工産業 – 飲食産業, 薬品産業, 飼育, 材木 
  • オートメーション, 工作機械, パネルビルダー
  • 電力
  • 鉱山
  • 船舶, マリン
spl10m12m
製品リスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
メートルねじタイプ

製品型式 定格コンジットサイズ (mm) USコンジットサイズ (in) メートルねじサイズ
SPL10/M12/M 10 ¼” M12
SPL10/M16/M 10 ¼” M16
SPL12/M16/M 12 5/16” M16
SPL16/M16/M 16 3/8” M16
SPL16/M20/M 16 3/8” M20
SPL20/M20/M 20 ½” M20
SPL25/M25/M 25 ¾” M25
SPL32/M32/M 32 1” M32
SPL40/M40/M 40 1 1/4” M40
SPL50/M50/M 50 1 1/2” M50
SPL63/M63/M 63 2” M63

PGねじタイプ

製品型式 定格コンジットサイズ (mm) USコンジットサイズ (in) PGねじサイズ
SPL10/PG7/M 10 ¼” PG7
SPL12/PG9/M 12 5/16” PG9
SPL16/PG11/M 16 3/8” PG11
SPL16/PG13/M 16 3/8” PG13,5
SPL20/PG16/M 20 ½” PG16
SPL25/PG21/M 25 ¾” PG21
SPL32/PG29/M 32 1” PG29
SPL40/PG36/M 40 1 1/4” PG36
SPL50/PG42/M 50 1 1/2” PG42
SPL63/PG48/M 63 2” PG48
 
NPTタイプ

製品型式 定格コンジットサイズ (mm) USコンジットサイズ (in) NPT ねじサイズ
SPL16/038/M 16 3/8” 3/8”
SPL20/050/M 20 ½” ½”
SPL25/075/M 25 ¾” ¾”
SPL32/100/M 32 1” 1”
SPL40/125/M 40 1 1/4” 1 1/4”
SPL50/150/M 50 1 1/2” 1 1/2”
SPL63/200/M 63 2” 2”

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language