SPLシリーズ MF型

めねじ付ストレートコネクタフィッティング

金属製おねじ付きコネクタフィッティングと簡単に接続することができます。

材質:

  • ニッケルメッキ真鍮
  • コポリエステルシーリング
  • ナイロンインサート

適用規格:
  • UL514B File No. E60625 認証
  • AS/NZS 2053.1:2001
  • AS/NZS 2053.8:1995
  • CEマーク(低電圧指令 2014/35/EU)
  • BSI Kitemark KM35161 to BS EN 61386

主な特長:
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -65ºC ~ +150ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +150ºC
  • IP66 ~ IP69  

最適なアプリケーション

  • 1つのコンジットチューブにおねじ付コネクタフィッティングを、もう1つのコンジットチューブにめねじ付コネクタフィッティングを使用して2つのコンジットチューブを結合することにより、すべての業界アプリケーションでシステムの整合性を維持するように設計されています。


     
Type MF_375
Type MF3_375
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
定格外形寸法
製品型式 コンジットピッチ A B C D E G 概算重量
SPL16/M16/MF M16 M16x1.5 18.0 24.0 25.0 NC16 24.0 45g
SPL20/M20/MF M20 M20x1.5 22.0 25.4 25.6 NC20 28.6 52g
SPL25/M25/MF M25 M25x1.5 27.6 32.0 27.6 NC25 35.0 97g
SPL32/M32/MF M32 M32x1.5 34.5 38.1 38.0 NC32 42.0 145g
SPL40/M40/MF M40 M40x1.5 42.5 50.0 34.5 NC40 52.0 205g
SPL50/M50/MF M50 M50x1.5 52.0 60.0 37.3 NC50 60.0 350g

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language