SAMタイプ

一体型コネクタフィッティング / リキッドタイト防水 / 高温対応ステンレススチール

  • 独自の一体型デザイン
  • 316 ステンレススチール 
  • FDA(アメリカ食品医薬品局)および欧州食品連絡規則に準拠したフェイスシーリング
  • IP67, IP68 および IP69
  • 認証規格: CE, BS EN 61386-1,-23, NSF14159-1-2014, NSF169-2009, UL514b 
  • メートルねじ, NPTねじ
  • 非常に優れた耐腐食性
  • 非常に優れた薬品耐性
  • 非常に優れた疲労寿命特性
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-50ºC ~ +130ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):  -5ºC ~ +150ºC

最適なアプリケーション

  • 食品ゾーン非接触領域の食品加工設備
Type SAM
製品リスト
製品資料
関連製品
補足情報
お問い合わせ
チューブサイズ (A) 定格外形 (mm) GIDコード
製品型式(メートルねじ) ねじサイズ (mm) 互換サイズ(US) B C D E F G
SPL16/M16/SAM 16 3/8” 12.0 32.8 30.0 31.9 14.0 10.5 7TCA296120R0043
SPL20/M20/SAM 20 1/2” 12.0 35.6 32.0 35.0 18.0 14.5 7TCA296120R0044
SPL25/M25/SAM 25 3/4” 12.0 43.0 38.0 41.0 23.0 18.3 7TCA296120R0045
SPL32/M32/SAM 32 1” 12.0 51.5 45.0 49.0 30.0 24.1 7TCA296120R0046
SPL40/M40/SAM 40 1 1/4” 12.0 53.3 57.0 61.5 38.0 32.7 7TCA296120R0047
SPL50/M50/SAM 50 1 1/2” 12.0 60.2 64.0 69.0 48.0 37.7 7TCA296120R0048
SPL63/M63/SAM* 63 2” 12.0 71.4 80.0 87.0 61.0 49.0 7TCA296120R0049


* 現在、UL514bには適合していません。


注記1:NPTねじコネクタフィッティングのリキッドタイト防水性能を担保する場合、フェイスシーリング収納箱または筐体のノックアウト穴周辺には直径Eより大きい平面が必要です。 (NPT雌ねじ受けに取り付けた場合、NPTねじだけではリキッドタイト防水性能は得られません。

注記2: 製品はメンテナンスフリーです。フェイスシーリングは破損した場合、交換が可能です。

注記3: 製品は完全に洗浄可能です。通常の洗浄条件でも、完全なIPを維持します。

チューブサイズ(A) 定格外形(mm) GIDコード
製品型式
(NPTねじ)
ねじサイズ  互換サイズ  B C D E F G
SPL16/038/SAM 3/8” 16 15.2 43.0 30.0 31.9 14.0 10.5 7TCA296120R0053
SPL20/050/SAM 1/2” 20 19.8 43.2 32.0 35.0 18.0 14.5 7TCA296120R0054
SPL25/075/SAM 3/4” 25 20.1 46.3 38.0 41.0 23.0 18.3 7TCA296120R0055
SPL32/100/SAM 1” 32 25.0 57.9 45.0 49.0 30.0 24.1 7TCA296120R0056
SPL40/125/SAM 1 1/4” 40 25.6 60.4 57.0 61.5 38.0 32.7 7TCA296120R0057
SPL50/150/SAM 1 1/2” 50 26.0 64.7 64.0 69.0 48.0 37.7 7TCA296120R0058
SPL63/200/SAM* 2” 63 26.9 74.1 80.0 87.0 61.0 49.0 7TCA296120R0059

 

* 現在、UL514bには適合していません。

 

注記1:NPTねじコネクタフィッティングのリキッドタイト防水性能を担保する場合、フェイスシーリング収納箱または筐体のノックアウト穴周辺には直径Eより大きい平面が必要です。 (NPT雌ねじ受けに取り付けた場合、NPTねじだけではリキッドタイト防水性能は得られません。

注記2: 製品はメンテナンスフリーです。フェイスシーリングは破損した場合、交換が可能です。

注記3: 製品は完全に洗浄可能です。通常の洗浄条件でも、完全なIPを維持します。

 

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language