ノンメタリックフレキシブルコンジットチューブシステム

Adaptaflex(アダプタフレックス)は、樹脂製フレキシブルコンジットチューブのラインアップが豊富にあり、多くの異なる材質、サイズ、重量の製品からお客さまのシステムに最適なソリューションを提供できます。

標準として、コンジットチューブサイズは10 mmからジャンボサイズの106 mmまであり、ケーブルの伝送容量が大きくなります。当社のソリューションは、素早い取り付け、防火性能(LFH) 、強化防火性能 (ELFH) 、EMIスクリーニングなど、幅広い仕様と専門特性を提供しています。さらに、わたしたちのコンジットチューブシステムの多くは、British Kitemark、CE Approval、UL 1696、NF、LUL、DB、Lloyds Registerなど、業界で認められた認証を取得しています。

柔軟性のあるノンメタリックコンジットチューブに加えて、ストレート、90°エルボ、45°エルボ、メートルねじ、PGねじ、PFねじ、NPTねじなど、システムの統合性を維持するために特別に設計されたさまざまなコネクタフィッティングも提供しています。さらに、ロックナット、シーリングワッシャ、マルチウェイアダプタなどのアクセサリも多数用意されており、迅速かつ簡単にシステムを設置できます。

特長およびベネフィット:

  • 腐食、錆が発生しない樹脂製コンジットチューブ
  • 多種多様なコネクタフィッティングにより、豊富なソリューションを提供可能
  • 軽量および簡単設置(切断可能、コネクタフィッティングにより接続可能)
  • 高い疲労寿命特性
  • 変形しても、素早く同じ形状に戻る柔軟性
  • 押して、ねじり、引っ張るだけの簡単設置が可能なAdaptalok
  • UNEF, メートルねじ, PG, GasおよびNPT ねじ
  • 20年以上の実績を誇る特許取得済みの設計
Non-metallic Collage

製品ラインアップ

産業別ソリューション

資料

関連製品

コンタクトおよびインフォメーション

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language