Adaptaflex(アダプタフレックス)MBタイプ

マニフォールドボックス - マルチウェイアダプタ

  • 66アイロン/TPE(サーモプラスチックエラストマー)
  • Adaptalok ATS™(アダプタロックATS)コネクタフィッティングを8ケまで接続可能なノンメタリック筐体
  • IP66 - IP69
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-50ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
  • 非常に高いUV抵抗 
  • マニフォールドは予め用意可能

最適なアプリケーション

    • より堅牢なコンジットチューブシステムの必要性があるアプリケーション
    picture 010(yell)
    製品リスト
    製品資料
    お問い合わせ
    製品型式 フタ外径 (mm) 固定ラグ寸法 (mm) 最大ねじサイズ
    MB21 100 x 40 120 M20
    MB34 136 x 55 155 M32

    Adaptalok ATS™(アダプタロックATS)コネクタフィッティングを8ケまで接続可能なノンメタリック筐体。取り出しのサイズは指定可能
    ご注文およびお見積り依頼をする場合、本体カラー、エラストマーカラーをご指定ください。 例:MB21/BLY

    各ボックスには取り外し可能なカバーが付いているので、簡単にアクセスできます。ボックスシールは成形されているため、キャプティブのままです。各マニホールドには8つのブランク側面があり、用途に応じて穴あけ/加工が必要です。

    PDF Icon  MBタイプデータシート【英語】(準備中)
    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language