SWタイプ

キャプティブシーリングワッシャー

  • ゴム製 - Adaptaflex(アダプタフレックス)ナイロンコンジットフィッティング用
  • ナイロン製 - Adaptaflex(アダプタフレックス)スイベルノンメタリックコンジットフィッティング用
  • メートルねじ、NPTねじ、PFねじタイプを用意

最適なアプリケーション

    • より堅牢なコンジットチューブシステムの必要性があるアプリケーション
    sealing washers
    製品リスト
    製品資料
    お問い合わせ

    TPE(サーモプラスチックエラストマー)製シーリングワッシャー(メートルねじ)

    製品型式 GIDコード 本体カラー マテリアル ねじサイズ 数量(1パック)
    SWM12 7TCA296050R0487 TPE(サーモプラスチックエラストマー) M12 10
    SWM16 7TCA296050R0488 TPE(サーモプラスチックエラストマー) M16 10
    SWM20 7TCA296050R0492 TPE(サーモプラスチックエラストマー) M20 10
    SWM25 7TCA296050R0497 TPE(サーモプラスチックエラストマー) M25 10
    SWM32 7TCA296050R0502 TPE(サーモプラスチックエラストマー) M32 10
    SWM40 7TCA296050R0506 TPE(サーモプラスチックエラストマー) M40 10
    SWM50 7TCA296050R0510 TPE(サーモプラスチックエラストマー) M50 10
    SWM63 7TCA296050R0514 TPE(サーモプラスチックエラストマー) M63 10


    ナイロン製シーリングワッシャー(メートルねじサイズ)

    製品型式 GIDコード 本体カラー マテリアル ねじサイズ 数量(1パック)
    SWM16NY 7TCA296050R0491 黄色 ナイロン M16 10
    SWM20NY 7TCA296050R0496 黄色 ナイロン M20 10
    SWM25NY 7TCA296050R0501 黄色 ナイロン M25 10
    SWM32NY 7TCA296050R0505 黄色 ナイロン M32 10
    SWM40NY 7TCA296050R0509 黄色 ナイロン M40 10
    SWM50NY #N/A 黄色 ナイロン M50 10
    SWM63NB 7TCA296050R0515 黄色 ナイロン M63 10
    SWM16NB #N/A 青色 ナイロン M16 10
    SWM20NB #N/A 青色 ナイロン M20 10
    SWM25NB #N/A 青色 ナイロン M25 10
    SWM32NB #N/A 青色 ナイロン M32 10
    SWM40NB #N/A 青色 ナイロン M40 10
    SWM50NB #N/A 青色 ナイロン M50 10
    SWM63NB 7TCA296050R0515 青色 ナイロン M63 10
    SWM16NBL 7TCA296050R0490 黒色 ナイロン M16 10
    SWM20NBL 7TCA296050R0495 黒色 ナイロン M20 10
    SWM25NBL 7TCA296050R0500 黒色 ナイロン M25 10
    SWM32NBL 7TCA296050R0504 黒色 ナイロン M32 10
    SWM40NBL 7TCA296050R0508 黒色 ナイロン M40 10
    SWM50NBL 7TCA296050R0512 黒色 ナイロン M50 10
    SWM63NBL 7TCA296050R0516 黒色 ナイロン M63 10


    ネオプレンゴム製シーリングワッシャー (PG ねじ)

    Part No GID Code Colour Material Thread Size Pack Qty
    SWPG07 #N/A Black Neoprene PG7 10
    SWPG09 7TCA296050R0519 Black Neoprene PG9 10
    SWPG11 7TCA296050R0520 Black Neoprene PG11 10
    SWPG13 7TCA296050R0521 Black Neoprene PG13.5 10
    SWPG16 7TCA296050R0522 Black Neoprene PG16 10
    SWPG21 7TCA296050R0523 Black Neoprene PG21 10
    SWPG29 7TCA296050R0524 Black Neoprene PG29 10
    SWPG36 7TCA296050R0525 Black Neoprene PG36 10
    SWPG42 #N/A Black Neoprene PG42 10
    SWPG48 7TCA296050R0527 Black Neoprene PG48 10

    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language