Tタイプ

ヒンジ付きT型分岐コネクタフィッティング

  • 66ナイロン
  • PA / PR / PFコンジットチューブ用 
  • IP40
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-40ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):  -5ºC ~ +120ºC
  • 高いUV耐性
  • スナップフィット 

最適なアプリケーション

    • より堅牢なコンジットチューブシステムの必要性があるアプリケーション
    t eps
    製品リスト
    製品資料
    お問い合わせ

    10T

    製品型式 GIDコード サイズ (mm) カラー 数量(パック)
    T101010/BL 7TCA296000R2526 10 10 10 黒 10
    T101310/BL 7TCA296000R2527 10 13 10 黒 10
    T101613/BL 7TCA296000R2528 10 16 13 黒 10


    13T

    製品型式 GIDコード サイズ (mm) カラー 数量(パック)
    T131010/BL 7TCA296000R2531 13 10 10 黒 10
    T131013/BL 7TCA296000R2532 13 10 13 黒 10
    T131310/BL 7TCA296000R2535 13 13 10 黒 10
    T131313/BL 7TCA296000R2537 13 13 13 黒 10
    T131613/BL 7TCA296000R2539 13 16 13 黒 10


    16T

    製品型式 GIDコード サイズ (mm) カラー 数量(パック)
    T161013/BL 7TCA296050R0529 16 10 13 黒 10
    T161313/BL 7TCA296000R2544 16 13 13 黒 10
    T161316/BL 7TCA296050R0530 16 13 16 黒 10
    T161613/BL 7TCA296000R2546 16 16 13 黒 10
    T161616/BL 7TCA296000R2547 16 16 16 黒 10
    T162113/BL - - 16 21 13 黒 10
    T162116/BL 7TCA296000R2550 16 21 16 黒 10


    21T

    製品型式 GIDコード サイズ (mm) カラー 数量(パック)
    T211016/BL 7TCA296160R0102 21 10 16 黒 10
    T211021/BL 7TCA296000R2551 21 10 21 黒 10
    T211316/BL 7TCA296000R2554 21 13 16 黒 10
    T211321/BL 7TCA296000R2555 21 13 21 黒 10
    T211613/BL 7TCA296000R2557 21 16 13 黒 10
    T211616/BL 7TCA296000R2558 21 16 16 黒 10
    T211621/BL 7TCA296000R2559 21 16 21 黒 10
    T212113/BL 7TCA296000R2560 21 21 13 黒 10
    T212116/BL 7TCA296000R2561 21 21 16 黒 10
    T212121/BL 7TCA296000R2562 21 21 21 黒 10


    28T

    製品型式 GIDコード サイズ (mm) カラー 数量(パック)
    T281021/BL 7TCA296000R2576 28 10 21 黒 10
    T281028/BL 7TCA296000R2577 28 10 28 黒 10
    T281321/BL 7TCA296000R2578 28 13 21 黒 10
    T281328/BL 7TCA296000R2580 28 13 28 黒 10
    T281621/BL 7TCA296000R2581 28 16 21 黒 10
    T281628/BL 7TCA296000R2582 28 16 28 黒 10
    T282121/BL 7TCA296000R2583 28 21 21 黒 10
    T282128/BL 7TCA296000R2584 28 21 28 黒 10
    T282828/BL 7TCA296000R2587 28 28 28 黒 10


    34T

    製品型式 GIDコード サイズ (mm) カラー 数量(パック)
    T341634/BL 7TCA296000R2589 34 16 34 黒 10
    T342128/BL 7TCA296000R2591 34 21 28 黒 10
    T342134/BL 7TCA296000R2592 34 21 34 黒 10
    T343434/BL 7TCA296000R2596 34 34 34 黒 10

    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language