Adaptaflexノンメタリックフレキシブルコンジットチューブ

Non-metallic Collage
Adaptaflex(アダプタフレックス)ノンメタリックフレキシブルコンジットチューブのラインアップは、要求仕様に応じて、強化防火性能やEMIスクリーニング、完全防水性能、極めて高い耐疲労寿命性能を持った製品もあります。編組ブレード付き製品もあり、高い摩耗耐性を求められる環境にも適します。

このようにラインアップが豊富にあり、多くの異なる材質、サイズ、重量の製品からお客さまのシステムに最適なソリューションを提供できます。

コンジットチューブサイズは10 mmからジャンボサイズの106 mmまであり、保護するケーブルの本数に応じて選択可能です。

 

製品ラインアップ

関連製品

資料

Select region / language