エクストラフレックスXFタイプ

  • PVC(塩化ビニル)製 PVC(塩化ビニル)カバー付き
  • 自己消火性能
  • 高い紫外線(UV)耐性
  • 非常に優れた柔軟性、中程度の疲労寿命特性
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -5ºC ~ +60ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -5ºC ~ +60ºC
  • IP65  (適切なコネクタフィッテイングが必要)

最適なアプリケーション 

  • 産業、商業ワイヤーハーネスの一般的なアプリケーション
adaptaflex-non-metallic-3
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
XF12 12 14.5 10 25 30
XF16 16 16.5 12 30 30
XF20 20 20.5 16 35 30
XF25 25 27.5 22 50 30
XF32 32 33.5 28 60 30
XF40 40 44.0 38 80 30
XF50 50 57.5 50 105 30

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language