CPタイプ

  • ポリエステル
  • 標準重量コンジットチューブ
  • 防火特性, 自己消火性能を有した素材
  • ハロゲンフリー
  • 非常に高い紫外線(UV)耐性
  • 非常に優れた柔軟性、非常に優れた疲労寿命特性
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-50ºC to +135ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):-25ºC to +150ºC
  • IP40 - IP69K (適切なコネクタフィッテイングが必要)
  • NF認証

最適なアプリケーション 

  • 産業、商業ワイヤーハーネスの一般的なアプリケーション
Type PA, PI, PR etc
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズチューブ (mm) NW チューブサイズ チューブピッチ 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
CPFM13 13 10 ファイン 13.0 9.5 25 50
CPFM16 16 13 ファイン 15.8 11.3 30 50
CPFM21 21 17 ファイン 21.2 16.0 35 50
CPCM28 28 23 コース 28.5 21.3 45 50
CPCM34 34 29 コース 34.5 27.2 55 50
CPCM42 42 36 コース 42.5 34.2 60 25
CPCM54 54 48 コース 54.5 46.0 70 25
※コースピッチは溝のピッチが標準、ファインピッチは溝のピッチが細かく設定されています。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language