Korifit KF軽量タイプ

  • PVC(塩化ビニル)製
  • カラー:グレイのみ
  • 自己消火性能
  • 高い紫外線(UV)耐性
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -5ºC ~ +60ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -5ºC ~ +60ºC
  • IP65 (適切なコネクタフィッテイングが必要)

最適なアプリケーション 

  • 産業、商業ワイヤーハーネスの一般的なアプリケーション
adaptaflex-non-metallic-korifit-conduits
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズチューブ (mm) NWチューブサイズ コンジットピッチ 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径  (mm) リール長 (m)
KFL16 16 13 ファイン 15.8 12.1 25 50
KFL20 20 17 ファイン 19.8 14.5 30 50
KFL25 25 22 ファイン 24.8 19.9 40 50
※コースピッチは溝のピッチが標準、ファインピッチは溝のピッチが細かく設定されています。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language