Aタイプ ストレートコネクタフィッティング
45タイプ 45° エルボコネクタフィッティング
C90タイプ 90°エルボコネクタフィッティング
SAタイプ ストレートスイベルフィッティング
S45タイプ 45°スイベルエルボコネクタフィッティング
CS90タイプ 90°スイベルフィッティング
SFAタイプ ストレートコネクタフィッティング
UNEF SFAタイプ スイベルフィッティング付きストレートコネクタ
CSF90タイプ スイベルフィッティング付き90°エルボコネクタ
UNEF CSF90タイプ スイベルフィッティング付き90°エルボコネクタ
SF45タイプ スイベルフィッティング付き45°エルボコネクタ
UNEF SF45タイプ スイベルフィッティング付き45°エルボコネクタ
C90タイプ 90°エルボコネクタフィッテイング
SAタイプ ストレートスイベルコネクタフィッテイング
S45タイプ 45° スイベルエルボコネクタフィッティング
CS90タイプ 90°スイベルエルボコネクタフィッティング
PPAタイプ ポリプロピレンストレートコネクタフィッティング
SFAタイプ ストレートスイベルコネクタフィッティング
SF45タイプ 45° スイベルエルボコネクタフィッティング
CSF90タイプ 90° スイベルエルボコネクタフィッティング
Aタイプ おねじ付ストレートコネクタフィッティング
C90タイプ おねじ付90° エルボコネクタフィッティング
FLC90/FL90タイプ パネル取り付け用スイベルフランジ付きエルボコネクタフィッティング
Tタイプ 検査用T型コネクタフィッティング
RKタイプ レデューサー
AWBタイプ 耐振動ワッシャー