PAタイプ

軽量、スリットあり

     

    • 難燃性、自己消火特性
    • ハロゲンフリー
    • 優れた柔軟性、疲労寿命特性
    • 非常に優れた紫外線耐性
    • 温度範囲(固定アプリケーション): -40ºC ~ +120ºC
      温度範囲(可動アプリケーション):   -5ºC ~ +120ºC
    • IP40 - IP68  (適切なコネクタフィッテイングが必要)

    最適なアプリケーション

    • 建設工事 - 商業施設および産業ビル
    • OEM設備 – オートメーション、工作機械、パネルビルダー
    • ハーネスメーカー
    • OEM産業 – 鉄道、自動車、船舶
    • 公共設備 –電力およびエネルギー、情報およびデータセンタ, 水処理およびごみ処理
    • 加工産業 – 木材、紙、飲食
    • インフラおよび交通
    Type PA, PI, PR etc
    製品型式
    製品資料
    関連製品
    お問い合わせ
    製品型式 定格チューブサイズ(mm) NW チューブサイズ チューブピッチ※ 外径(mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
    PAFL13-S 13 10 ファイン 13 10 25 50
    PAFL16-S 16 13 ファイン 15.8 11.9 35 50
    PAFL21-S 21 17 ファイン 21.2 16.8 45 50
    PACL28-S 28 23 コース 28.5 22.2 50 50
    PACL34-S 34 29 コース 34.5 27.9 60 50
    PACL42-S 42 36 コース 42.5 35.2 65 25
    PACL54-S 54 48 コース 54.5 46.9 75 25
    ※コースピッチは溝のピッチが標準、ファインピッチは溝のピッチが細かく設定されています。
    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language