PAタイプ

軽量

  • 難燃性、自己消火特性
  • ハロゲンフリー
  • 優れた柔軟性、疲労寿命特性
  • 非常に優れた紫外線耐性
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -40ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):   -5ºC ~ +120ºC
  • IP40 - IP68  (適切なコネクタフィッテイングが必要)
  • DB認証

最適なアプリケーション

  • 建設工事 - 商業施設および産業ビル
  • OEM設備 – オートメーション、工作機械、パネルビルダー
  • ハーネスメーカー
  • OEM産業 – 鉄道、自動車、船舶
  • 公共設備 –電力およびエネルギー、情報およびデータセンタ, 水処理およびごみ処理
  • 加工産業 – 木材、紙、飲食
  • インフラおよび交通
Type PA, PI, PR etc
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) NW チューブサイズ チューブピッチ※ 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
PAFL13 13 10 ファイン 13.0 10.0 25 50
PAFL16 16 13 ファイン 15.8 11.9 35 50
PAFL21 21 17 ファイン 21.2 16.8 45 50
PACL28 28 23 コース 28.5 22.2 50 50
PACL34 34 29 コース 34.5 27.9 60 50
PACL42 42 36 コース 42.5 35.2 65 25
PACL54 54 48 コース 54.5 46.9 75 25

※コースピッチは溝のピッチが標準、ファインピッチは溝のピッチが細かく設定されています。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language