PADLタイプ

  • 変性ナイロン6 
  • 防火特性, 自己消火性能を有した素材
  • ハロゲンフリー
  • 非常に高い紫外線(UV)耐性
  • 中程度の柔軟性、疲労寿命特性
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -40ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -18ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP69K(適切なコネクタフィッテイングが必要)
  • CSA, UL認証

最適なアプリケーション 

  • 一般的な照明、産業、商業配線用
  • 北米向け工作機械
Type PA, PI, PR etc
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) NW チューブサイズ チューブピッチ 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (ft)
PADL16 16 13 コース 15.8 11.3 45 100
PADL21 21 17 コース 21.2 14.5 60 100
PADL28 28 23 コース 28.5 22.6 70 100
PADL34 34 29 コース 34.5 27.7 75 100
PADL42 42 36 コース 42.5 35.2 80 100
PADL54 54 48 コース 54.5 46.0 95 100
※コースピッチは溝のピッチが標準、ファインピッチは溝のピッチが細かく設定されています。
 
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language