PF標準タイプ

  • 変性ナイロン 12
  • 難燃性, 防火特性, 自己消火性能を有した素材
  • ハロゲンフリー
  • 非常に高い紫外線(UV)耐性
  • 非常に優れた柔軟性、非常に優れた疲労寿命特性
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +110ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
  • IP40 - IP69K (適切なコネクタフィッテイングが必要)
  • EN45545-2 HL2 - R22 & R23, UNi および DB 認証
  • 重量タイプも用意

最適なアプリケーション

  • 鉄道車両の可動部、および車体
  • 牽引車両ハーネス
  • OEM組立 – オートメーション, ロボット, パッケージング
  • OEM – 車両, 鉄道車両
  • OEM – ハーネスメーカー
Type PA, PI, PR etc
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) NW チューブサイズ チューブピッチ※ 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
PFFS10 10 7.5 ファイン 10.0 6.2 20 50
PFFS13 13 10 ファイン 13.0 9.9 30 50
PFFS16 16 13 ファイン 15.8 11.7 35 50
PFFS21 21 17 ファイン 21.2 16.6 40 50
PFCS28 28 23 コース 28.5 21.7 50 50
PFCS34 34 29 コース 34.5 27.7 60 25
PFCS42 42 36 コース 42.5 35.5 65 25
PFCS54 54 48 コース 54.5 46.6 75 25
※コースピッチは溝のピッチが標準、ファインピッチは溝のピッチが細かく設定されています。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language