PF重量タイプ

  • 変性ナイロン 12
  • 難燃性, 防火特性, 自己消火性能を有した素材
  • ハロゲンフリー
  • 非常に高い紫外線(UV)耐性
  • 優れた柔軟性、非常に優れた疲労寿命特性
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +110ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
  • IP40 - IP69K (適切なコネクタフィッテイングが必要)
  • EN45545-2 HL2 - R22 & R23, UNi および DB 認証

最適なアプリケーション

  • 鉄道車両の可動部、および車体
  • 牽引車両ハーネス
  • OEM組立 – オートメーション, ロボット, パッケージング
  • OEM – 車両, 鉄道車両
  • OEM – ハーネスメーカー
Type PA, PI, PR etc
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
型式 定格チューブサイズチューブ (mm) NW チューブサイズ チューブピッチ 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径(mm) リール長 (m)
PFFH13 13 10 ファイン 13.0 9.7 40 50
PFFH16 16 13 ファイン 15.8 11.5 45 50
PFCH21 21 17 コース 21.2 15.3 50 50
PFCH28 28 23 コース 28.5 21.5 60 50
PFCH34 34 29 コース 34.5 27.5 70 25
PFCH42 42 36 コース 42.5 35.5 75 25
PFCH54 54 48 コース 54.5 46.4 85 25
※コースピッチは溝のピッチが標準、ファインピッチは溝のピッチが細かく設定されています。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language