PK(PEEK)タイプ 

  • ポリエーテルケトン製
  • 非常に優れた防火性能, 自己消火性能, 低煙毒性, ハロゲンフリー
  • 非常に高い紫外線(UV)耐性
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -60ºC to +260ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC to +260ºC
  • IP66 - IP67 (適切なコネクタフィッテイングが必要)
  • CEマーク, ロンドン地下鉄安全規格認証, NF認証, DB認証

最適なアプリケーション 

  • OEM組立 – オートメーション, ロボット, 制御盤

  • OEM車両 –  車両, 鉄道車両, 船舶

  • 公共設備 – 電力 および エネルギー,  通信, データセンタ, 水処理, 廃棄物処理工場

  • インフラおよび交通

  • OEM産業 – 船舶 および遠洋航海

  • 産業工程 – 抽出

Type PA, PI, PR etc
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズチューブ (mm) NW チューブサイズ チューブピッチ 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
PKFS13 13 10 ファイン 13.2 10.0 35 25, 50
PKFS16 16 13 ファイン 16.3 11.7 45 25, 50
PKFS21 21 17 ファイン 21.2 16.6 60 25, 50
PKCS28 28 23 コース 28.4 21.7 65 25, 50
PKCS34 34 29 コース 34.3 27.7 80 25, 50
※コースピッチは溝のピッチが標準、ファインピッチは溝のピッチが細かく設定されています。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language