PRタイプ

  • ELFH (強化防火性能), 自己消火性能を有した素材
  • ハロゲンフリー
  • 非常に高い紫外線(UV)耐性
  • 高い柔軟性- 中程度の疲労寿命特性
  • 編組ブレードタイプの用意
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-40ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -5ºC to ~120ºC
  • IP40 - IP69 (適切なフィッティングコネクタが必要)
  • EN45545-2 HL3 - R22 & R23, DB, ロンドン地下鉄安全認証, NF認証

最適なアプリケーション

  • 低煙特性が重要になるアプリケーション (地下鉄駅, 貨物車両)
  • 建設および工事 – 病院, 学校, 公共機関
  • OEM – 産業ハーネスメーカー
  • 船舶
Type PA, PI, PR etc
製品リスト
製品資料
関連製品
補足情報
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) NW チューブサイズ チューブピッチ 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
PRFS13 10 7.5 ファイン 10.0 6.2 20 50
PRFS16 13 10 ファイン 13.0 9.9 30 50
PRFS21 16 13 ファイン 15.8 11.7 35 50
PRCS21 21 17 ファイン 21.2 16.6 40 50
PRCS28 28 23 コース 28.5 21.7 50 50
PRCS34 34 29 コース 34.5 27.7 60 25
PRCS42 42 36 コース 42.5 35.5 65 25
PRCS54 54 48 コース 54.5 46.6 75 25
※コースピッチは溝のピッチが標準、ファインピッチは溝のピッチが細かく設定されています。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language