PRSS高性能タイプ 

  • 6ナイロン製, ステンレススチール編組ブレード付き
  • EMI標準スクリーニング 
  • 強化防火性能, 自己消火性能, 低煙毒性, ハロゲンフリー
  • 非常に高い紫外線(UV)耐性
  • 優れた柔軟性 - 中程度の疲労寿命特性
  • 温度範囲(固定アプリケーション):  -40ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):    -5ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP67 (適切なコネクタフィッテイングが必要)
  • CEマーク, ロンドン地下鉄安全規格認証, NF認証, DB認証

最適なアプリケーション 

  • OEM組立 – オートメーション, ロボット, 制御盤OEM車両 –  車両, 鉄道車両, 船舶
  • 公共設備 – 電力 および エネルギー,  通信, データセンタ, 水処理, 廃棄物処理工場
  • インフラおよび交通
  • OEM産業 – 船舶 および遠洋航海
  • 産業工程 – 抽出
Type PRTC_Hi-Spec_Std EMI Conduit
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズチューブ (mm) NW チューブサイズ コンジットピッチ 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
PRFSSS16 16 13 ファイン 17.2 11.7 35 50
PRFSSS21 21 17 ファイン 23.6 16.6 60 50
PRCSSS28 28 23 コース 30.0 21.7 70 50
PRCSSS34 34 29 コース 36.0 27.7 75 50
PRCSSS42 42 36 コース 43.5 35.1 90 25
PRCSSS54 54 48 コース 56.5 46.6 95 25
※コースピッチは溝のピッチが標準、ファインピッチは溝のピッチが細かく設定されています。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language