これまでは、製造メーカーが部品やシーリングを別々に製造して組み立て、それぞれを組み合わせてシステムを製造していました。内部にコンジットシーリングとシーリングワッシャーをモールドするために、洗練された成形プロセスを用いて製造されます。これにより、設置時間が短くなり、信頼性が非常に高くなります。コンジットチューブシステムにできる限り高いIP性能を持たせることができるメリットもあります。
その他の主な特長:
- 66ナイロン製の本体
- 金属製に比べて軽量
- 迅速な設置(切断と組み立て)
- ソリューションの選択が広がる幅広いフィッテイングの種類
- 疲労寿命特性の向上
- 衝撃により形状が変わりづらい