Adaptalok ATS™(アダプタロックATS)スイベルカプラ

ストレートスイベルカプラ

  • 66ナイロン製 / TPE(サーモプラスチックエラストマー)
  • PA / PR / PADL / PFタイプ コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP69 
  • 内部シーリング
  • (Y):NFおよびUNi 認証用エラストマーバージョン
  • 青(B) :NF, UNi, cRUus および ETL Intertek 認証用エラストマーバージョン

最適なアプリケーション

  • より堅牢なコンジットチューブシステムの必要性があるアプリケーション
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-swivel-coupler
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ(mm)
AT13/A/U 13
AT16/A/U 16
AT21/A/U 21
AT28/A/U 28
AT34/A/U 34
AT42/A/U 42
AT48/A/U 48
AT54/A/U 54
コンジットチューブへの接続用
ご注文およびお見積り依頼をする場合、本体カラー、エラストマーカラーをご指定ください。
例:AT21/A/U/BLB
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language