Adaptalok ATS™(アダプタロックATS)Aタイプ

おねじ付ストレートコネクタフィッティング

  • 66ナイロン製/TPE(サーモプラスチックエラストマー)
  • PA / PR / PADL / PFタイプ コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP69 
  • ロックナット(メートルねじタイプ)を使用しノックアウト穴に取り付け
  • (Y):NFおよびUNi 認証用エラストマーバージョン
  • 青(B) :NF, UNi, c RU us and ETL Intertek 認証用エラストマーバージョン

最適なアプリケーション

  • コンジットチューブシステムを統合する必要性があるアプリケーション
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-type-a
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
黄色エラストマーバージョン
製品型式 定格チューブサイズチューブ (mm) メートルねじサイズ 製品型式 定格チューブサイズチューブ
(mm)
NPT
ねじサイズ
(in)
製品型式 定格チューブサイズチューブ
(mm)
PF
ねじサイズ
(in)
AT13/M16/A 13 M16 AT13/038/A 13 3/8 AT13/PF038/A 13 3/8
AT16/M16/A 16 M16 AT16/038/A 16 3/8 AT16/PF038/A 16 3/8
AT16/M20/A 16 M20 AT16/050/A 16 ½ AT16/PF050/A 16 ½
AT21/M20/A 21 M20 AT21/050/A 21 ½ AT21/PF050/A 21 ½
AT21/M25/A 21 M25 - - - - - -
AT28/M25/A 28 M25 AT28/075/A 28 ¾ AT28/PF075/A 28 ¾
AT28/M32/A 28 M32 - - - - - -
AT34/M32/A 34 M32 AT34/100/A 34 1 AT34/PF100/A 34 1
AT34/M40/A 34 M40 - - - - - -
AT42/M40/A 42 M40 AT42/125/A 42 1 1/4 AT42/PF125/A 42 1 1/4
AT42/M50/A 42 M50 - - - - - -
AT48/M50/A 48 M50 AT48/150/A 48 1 1/2 AT48/PF150/A 48 1 1/2
AT54/M50/A 54 M50 - - - - - -
AT54/M63/A 54 M63 AT54/200/A 54 2 AT54/PF200/A 48 2

青色エラストマーバージョン
製品型式 定格チューブサイズ(mm) メートルねじサイズ 製品型式 定格チューブサイズ
(mm)
NPT
ねじサイズ
(in)
AT13/M16/A 13 M16 AT13/038/A 13 3/8
AT16/M16/A 16 M16 AT16/038/A 16 3/8
AT16/M20/A 16 M20 AT16/050/A 16 ½
AT21/M20/A 21 M20 AT21/050/A 21 ½
AT21/M25/A 21 M25 - - -
AT28/M25/A 28 M25 AT28/075/A 28 ¾
AT28/M32/A 28 M32 - - -
AT34/M32/A 34 M32 AT34/100/A 34 1
AT34/M40/A 34 M40 - -
AT42/M40/A 42 M40 AT42/125/A 42 1 1/4
AT42/M50/A 42 M50 - - -
AT48/M50/A 48 M50 AT48/150/A 48 1 1/2
AT54/M50/A 54 M50 - - -
AT54/M63/A 54 M63 AT54/200/A 54 2

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language