Adaptalok ATS™(アダプタロックATS)S45タイプ

おねじ付45°スイベルエルボコネクタフィッティング

  • 66ナイロン製/ニッケルメッキ真鍮製ねじ/TPE(サーモプラスチックエラストマー)
  • PA / PR / PADL / PFタイプ コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP69 
  • ロックナット(別売品)を使用しノックアウト穴に取り付け
  • (Y):NFおよびUNi 認証用エラストマーバージョン
  • 青(B) :NF, UNi, cRUus および ETL Intertek 認証用エラストマーバージョン

最適なアプリケーション

  • より堅牢なコンジットチューブシステムの必要性があるアプリケーション
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-type-s45
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) メートルねじ 製品型式 定格チューブサイズ
(mm)
NPT
ねじ
(in)
AT13/M16/S45 13 M16 AT13/038/S45 13 3/8
AT16/M16/S45 16 M16 AT16/038/S45 16 3/8
AT21/M20/S45 21 M20 AT21/050/S45 21 ½
AT28/M25/S45 28 M25 AT28/075/S45 28 ¾
AT34/M32/S45 34 M32 AT34/100/S45 34 1
AT42/M40/S45 42 M40 AT42/125/S45 42 1 1/4
AT48/M50/S45 48 M50 AT48/150/S45 48 1 1/2
AT54/M50/S45 54 M50 AT54/150/S45 54 1 1/2
AT54/M63/S45 54 M63 AT54/200/S45 54 2

ロックナット(別売り)を使用しノックアウト穴に取り付け

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language