Adaptalok ATS™(アダプタロックATS)SAタイプ

おねじ付スイベルストレートコネクタフィッティング

  • 66ナイロン製//TPE(サーモプラスチックエラストマー)
  • PA / PR / PADL / PFタイプ コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP69 
  • ロックナット(メートルねじタイプ)を使用しノックアウト穴に取り付け
  • (Y):NFおよびUNi 認証用エラストマーバージョン
  • 青(B) :NF, UNi, cRUus および ETL Intertek 認証用エラストマーバージョン

最適なアプリケーション

  • より堅牢なコンジットチューブシステムの必要性があるアプリケーション
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-type-sa
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ

青色エラストマーバージョン
製品型式 - メートルねじタイプ 定格外形(mm)
本体カラー黒 本体カラーグレイ A B C D E F
AT13/M16/SA/BLB AT13/M16/SA/GRB M16x1.5 12.0 43.5 21.2 11.0 24.0
AT16/M16/SA/BLB AT16/M16/SA/GRB M16x1.5 12.0 43.5 23.2 11.0 24.0
AT16/M20/SA/BLB AT16/M20/SA/GRB M20x1.5 12.0 43.5 23.2 15.0 27.0
AT21/M20/SA/BLB AT21/M20/SA/GRB M20x1.5 12.0 46.8 30.2 15.0 27.0
AT21/M25/SA/BLB AT21/M25/SA/GRB M25x1.5 12.3 46.8 30.2 19.8 34.0
AT28/M25/SA/BLB AT28/M25/SA/GRB M25x1.5 12.3 48.5 37.2 19.8 34.0
AT28/M32/SA/BLB AT28/M32/SA/GRB M32x1.5 17.0 48.5 37.2 26.5 42.0
AT34/M32/SA/BLB AT34/M32/SA/GRB M32x1.5 17.0 49.7 44.2 26.5 42.0
AT34/M40/SA/BLB AT34/M40/SA/GRB M40x1.5 17.5 49.7 44.2 33.8 52.0
AT42/M40/SA/BLB AT42/M40/SA/GRB M40x1.5 17.5 60.6 54.2 33.8 52.0
AT42/M50/SA/BLB AT42/M50/SA/GRB M50x1.5 16.0 60.6 54.2 43.8 63.0
AT48/M50/SA/BLB AT48/M50/SA/GRB M50x1.5 16.0 64.1 65.0 43.8 63.0
AT54/M50/SA/BLB AT54/M50/SA/GRB M50x1.5 16.0 67.5 66.2 43.8 70.0
AT54/M63/SA/BLB AT54/M63/SA/GRB M63x1.5 16.0 67.5 66.2 43.8 70.0

黄色エラストマーバージョン
製品型式-メートルねじタイプ 定格外形 (mm)
本体カラー黒 本体カラーグレイ A B C D E F
AT13/M16/SA/BLY AT13/M16/SA/GRY M16x1.5 12.0 43.5 21.2 11.0 24.0
AT16/M16/SA/BLY AT16/M16/SA/GRY M16x1.5 12.0 43.5 23.2 11.0 24.0
AT16/M20/SA/BLY AT16/M20/SA/GRY M20x1.5 12.0 43.5 23.2 15.0 27.0
AT21/M20/SA/BLY AT21/M20/SA/GRY M20x1.5 12.0 46.8 30.2 15.0 27.0
AT21/M25/SA/BLY AT21/M25/SA/GRY M25x1.5 12.3 46.8 30.2 19.8 34.0
AT28/M25/SA/BLY AT28/M25/SA/GRY M25x1.5 12.3 48.5 37.2 19.8 34.0
AT28/M32/SA/BLY AT28/M32/SA/GRY M32x1.5 17.0 48.5 37.2 26.5 42.0
AT34/M32/SA/BLY AT34/M32/SA/GRY M32x1.5 17.0 49.7 44.2 26.5 42.0
AT34/M40/SA/BLY AT34/M40/SA/GRY M40x1.5 17.5 49.7 44.2 33.8 52.0
AT42/M40/SA/BLY AT42/M40/SA/GRY M40x1.5 17.5 60.6 54.2 33.8 52.0
AT42/M50/SA/BLY AT42/M50/SA/GRY M50x1.5 16.0 60.6 54.2 43.8 63.0
AT48/M50/SA/BLY AT48/M50/SA/GRY M50x1.5 16.0 64.1 65.0 43.8 63.0
AT54/M50/SA/BLY AT54/M50/SA/GRY M50x1.5 16.0 67.5 66.2 43.8 70.0
AT54/M63/SA/BLY AT54/M63/SA/GRY M63x1.5 16.0 67.5 66.2 43.8 70.0


  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language