Adaptalok ATS™(アダプタロックATS)T型分岐コネクタ

3方向T型分岐コネクタフィッティング
  • 66ナイロン製 / TPE(サーモプラスチックエラストマー)
  • PA / PR / PADL / PFタイプ コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP69 
  • 内部シーリング
  • (Y):NFおよびUNi 認証用エラストマーバージョン

最適なアプリケーション

  • より堅牢なコンジットチューブシステムの必要性があるアプリケーション
at211616tbly_af1_0
パーツリスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
定格外形およびチューブサイズ (mm)
製品型式 A B C D E
21T AT211316/T 82 129 21 16 13
AT211321/T 82 122 21 21 13
AT211613/T 83 129 21 13 16
AT211616/T 83 129 21 16 16
AT211621/T 83 122 21 21 16
AT212113/T 75 129 21 21 13
AT211616/T 83 129 21 16 16
AT212121/T 77 122 21 21 21
28T AT212821/T 82 152 21 21 28
AT281321/T 88 141 28 21 13
AT281328/T 88 129 28 28 13
AT281621/T 90 141 28 21 16
AT281628/T 90 129 28 28 16
AT282121/T 93 141 28 21 21
AT282128/T 93 129 28 28 21
AT282828/T 82 129 28 28 28
34T AT341634/T 98 139 34 34 16
AT342128/T 104 150 34 28 21
AT342134/T 104 139 34 34 21
AT343434/T 91 139 34 34 34
ご注文およびお見積り依頼をする場合、本体カラー、エラストマーカラーをご指定ください。
例:AT211316/T/BLY
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language