Adaptalok ATS™(アダプタロックATS)CSF90タイプ

UNEFめねじ付90°スイベルエルボコネクタフィッティング

  • 66ナイロン製 / TPE(サーモプラスチックエラストマー)
  • PA / PR / PADL / PFタイプ コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP69 
  • UNEFねじコネクタに接続
  • おねじおよび他のコネクタフィッティングに取り付け
  • (Y):NFおよびUNi 認証用エラストマーバージョン
  • 青(B) :NF, UNi, cRUus および ETL Intertek 認証用エラストマーバージョン

最適なアプリケーション

  • より堅牢なコンジットチューブシステムの必要性があるアプリケーション
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-unef-type-csf90
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) UNEFねじコネクタ 製品型式 定格チューブサイズ (mm) UNEF ねじコネクタ
AT13/U063/CSF90 13 ⅝” - 24 AT21/U144/CSF90 21 1 7/16” - 18
AT13/U075/CSF90 13 3/4” - 20 AT21/U175/CSF90 21 1 3/4” - 18
AT13/U088/CSF90 13 ⅞” - 20 AT28/U088/CSF90 28 ⅞” - 20
AT16/U063/CSF90 16 ⅝” - 24 AT28/U094/CSF90 28 15/16” - 20
AT16/U075/CSF90 16 3/4” - 20 AT28/U100/CSF90 28 1” - 20
AT16/U081/CSF90 16 13/16” - 20 AT28/U119/CSF90 28 1 3/16” - 18
AT16/U088/CSF90 16 ⅞” - 20 AT28/U138/CSF90 28 1 3/8” - 18
AT16/U094/CSF90 16 15/16” - 20 AT28/U144/CSF90 28 1 7/16” - 18
AT16/U100/CSF90 16 1” - 20 AT28/U175/CSF90 28 1 3/4” - 18
AT16/U119/CSF90 16 1 3/16” - 18 AT28/U200/CSF90 28 2” - 16
AT16/U131/CSF90 16 1 5/16” - 18 AT28/U225/CSF90 28 2 1/4” - 16
AT21/U075/CSF90 21 3/4” - 20 AT34/U100/CSF90 34 1” - 20
AT21/U088/CSF90 21 ⅞” - 20 AT34/U119/CSF90 34 1 3/16” - 18
AT21/U094/CSF90 21 15/16” - 20 AT34/U144/CSF90 34 1 7/16” - 18
AT21/U100/CSF90 21 1” - 20 AT34/U175/CSF90 34 1 3/4” - 18
AT21/U113/CSF90 21 1 1/8” - 18 AT34/U200/CSF90 34 2” - 16
AT21/U119/CSF90 21 1 3/16” - 18 AT42/U175/CSF90 42 1 3/4” - 18
AT21/U131/CSF90 21 1 5/16” - 18 AT42/U200/CSF90 42 2” - 16
AT21/U138/CSF90 21 1 3/8” - 18 - - -
UNEFねじコネクタ接続用
ご注文およびお見積り依頼をする場合、本体カラー、エラストマーカラーをご指定ください。
例:AT16/U063/CSF90/BLB
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language