Adaptalok(アダプタロック)コネクタフィッティング

Adaptalok(アダプタロック)は簡単に素早く取り付けができる、ファストフィット機能付きの強化防火性能を有するナイロン66製のコネクタフィッティングです。ノンメタリックフレキシブルコンジットチューブと併せて使用することができます。

特長およびベネフィット 
  • ファストフィット機能 – “押し込んでねじるだけ”で取り付け完了
  • 一体成型
  • IP66 (IP68/69 も用意) 
  • 各種ねじサイズを用意(UNEF,ねじ メートルねじ, PGねじ, Gas & NPTねじ)
  • 特許申請を行ったデザイン– 20年間の実績
  • 様々な認証規格に対応
Select region / language