Adaptalok(アダプタロック)パネルマウント用ジャンボFL/Aタイプ

パネルマウント用スイベルフランジ付きストレートコネクタフィッティング

    • 66ナイロン製
    • PA / PR 80/106 タイプ コンジットチューブ用
    • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
      温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
    • IP40 および IP65  
    • ロンドン地下鉄安全規格認証, NF認証
    •  を別途用意 

    最適なアプリケーション

    • より堅牢なコンジットチューブシステムを構築する必要性があるアプリケーション
    Jumbo Type FLA
    製品リスト
    製品資料
    関連製品
    お問い合わせ
    製品型式 定格チューブサイズ (mm)
    ADC80/FL/A 80
    ADC106/FL/A 106
    製品型式
    ADC80/FL/A ADC106/FL/A 定格寸法
    60mm 74mm A
    80mm 108mm B
    98mm 126mm C
    52.5mm 52.5mm D
    7mm 7mm
    106mm 132mm F

    シーリングキット
    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language