Adaptalok(アダプタロック)PPAタイプ

おねじ付ストレートコネクタフィッティング

  • ポリプロピレン製 
  • PPタイプ コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-20ºC ~ +90ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -5ºC ~ +105ºC
  • IP66
  • ロックナット(支給品)を使用しノックアウト穴に取り付け

最適なアプリケーション

  • より堅牢なコンジットチューブシステムを構築する必要性があるアプリケーション
adaptaflex-non-metallic-adaptalok-fittings
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) メートルねじサイズ
AL13/M16/PPA 13 M16
AL16/M16/PPA 16 M16
AL21/M20/PPA 21 M20
AL28/M25/PPA 28 M25
AL34/M32/PPA 34 M32
取り付けには支給品のロックナットを使用します。
ご注文およびお見積り依頼をする場合、製品型式、本体カラーをご指定ください。
例:AL21/M20/PPA/BL
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language