Adaptalok (アダプタロック)45タイプ

おねじ付45°エルボコネクタフィッティング

  • 66ナイロン製 
  • PA / CP / PR & PFタイプ コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP69 
  • ロックナット(別売品、メートルねじタイプは付属品)を使用しノックアウト穴に取り付け
  • ロンドン地下鉄安全規格認証, NF認証,  c RU us 認証

最適なアプリケーション

  • より堅牢なコンジットチューブシステムを構築する必要性があるアプリケーション
al2105045bl_af1
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式(メートルねじタイプ) メートルねじサイズ 定格チューブサイズ(Mm) 製品型式(PGねじタイプ)  PG ねじサイズ 定格チューブサイズ (Mm)
AL13/M16/45* M16 13 AL13/PG9/45* PG9 13
AL16/M16/45 M16 16 AL16/PG11/45 PG11 16
AL16/M20/45 M20 16 AL16/PG13/45 PG13,5 16
AL21/M20/45 M20 21 AL21/PG13/45 PG13,5 21
- - - AL21/PG16/45 PG16 21
AL28/M25/45 M25 28 AL28/PG21/45 PG21 28
AL34/M32/45 M32 34 AL34/PG29/45 PG29 34
AL42/M50/45 M40 42 AL42/PG36/45 PG36 42
AL54/M50/45 M50 54 AL54/PG48/45 PG48 54
AL54/M63/45 M63 54 - - -

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language