Adaptalok(アダプタロック)C90タイプ

おねじ付90°スイベルエルボコネクタフィッティング

  • 66ナイロン / ニッケルメッキ真鍮 製
  • PA / CP / PR & PFタイプ コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP69 
  • ロックナット(別売品)を使用しノックアウト穴に取り付け
  • ロンドン地下鉄安全規格認証, NF認証,  

最適なアプリケーション

  • より堅牢なコンジットチューブシステムを構築する必要性があるアプリケーション
Type CS90
Parts list
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式(メートルねじタイプ) 定格チューブサイズ(Mm)  メートルねじサイズ 製品型式(PGねじタイプ)  定格チューブサイズ (Mm) PG ねじサイズ
AL13/M16/CS90* 13 M16 AL13/PG9/CS90* 13 PG9
AL16/M16/CS90 16 M16 AL16/PG11/CS90 16 PG11
AL21/M20/CS90 21 M20 AL21/PG13/CS90 21 PG13,5
- - - AL21/PG16/CS90 21 PG16
AL28/M25/CS90 28 M25 AL28/PG21/CS90 28 PG21
AL34/M32/CS90 34 M32 AL34/PG29/CS90 34 PG29
AL42/M40/CS90 42 M40 AL42/PG36/CS90 42 PG36
AL54/M50/CS90 54 M50 AL54/PG48/CS90 54 PG48
AL54/M63/CS90 54 M63 - - -

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language