Adaptalok(アダプタロック)パネルマウント用FL/Aタイプ
パネルマウント用スイベルフランジ付きストレートコネクタフィッテイング
- 66ナイロン製
- PA / CP / PR & PF タイプ コンジットチューブ用
- 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
- IP66 - IP69
- 内部シーリング
- ロンドン地下鉄安全規格認証, NF認証, ロイドレジスター, c RU us 認証
最適なアプリケーション
- より堅牢なコンジットチューブシステムを構築する必要性があるアプリケーション