Adaptalok(アダプタロック)SF45タイプ

めねじ付45°スイベルエルボコネクタフィッティング

  • 66ナイロン / ニッケルメッキ真鍮 製
  • PA  / CP / PR & PFタイプ コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP69 
  • おねじおよび他のコネクタフィッティングに取り付け
  • ロンドン地下鉄安全規格認証, NF認証,  c RU us 認証

最適なアプリケーション

  • より堅牢なコンジットチューブシステムを構築する必要性があるアプリケーション
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式(メートルねじタイプ) 定格チューブサイズ(Mm) メートルねじサイズ 製品型式(PGねじタイプ)  定格チューブサイズ(Mm) PG ねじサイズ
AL13/M16/SF45 13 M16 AL13/PG9/SF45 13 PG9
AL16/M16/SF45 16 M16 AL16/PG11/SF45 16 PG11
AL21/M20/SF45 21 M20 AL21/PG13/SF45 16 PG13,5
- - - AL21/PG16/SF45 21 PG16
AL28/M25/SF45 28 M25 AL28/PG21/SF45 28 PG21
AL34/M32/SF45 34 M32 AL34/PG29/SF45 42 PG29
AL42/M40/SF45 40 M40 AL42/PG36/SF45 48 PG36
AL54/M50/SF45 50 M50 AL54/PG48/SF45 54 PG48
AL54/M63/SF45 63 M63 - - -

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language