Adaptalok(アダプタロック)C90タイプ

UNEFめねじ付90°スイベルエルボコネクタフィッティング

    • 66ナイロン製/ アルミニウム製
    • PA / CP / PR & PF タイプ コンジットチューブ用
    • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
      温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
    • IP66 - IP69 
    • UNEFねじに接続
    • ロンドン地下鉄安全規格認証, NF認証

    最適なアプリケーション

    • より堅牢なコンジットチューブシステムの必要性があるアプリケーション

    製品リスト
    製品資料
    関連製品
    お問い合わせ
    製品型式 定格チューブサイズ  (mm) UNEFねじコネクタ 製品型式  定格チューブサイズ (mm) UNEFねじコネクタ
    AL13/U063/C90 13 ⅝” - 24 AL21/U144/C90 21 1 7/16” - 18
    AL13/U075/C90 13 3/4” - 20 AL21/U175/C90 21 1 3/4” - 18
    AL13/U088/C90 16 ⅞” - 20 AL28/U088/C90 28 ⅞” - 20
    AL16/U063/C90 16 ⅝” - 24 AL28/U094/C90 28 15/16” - 20
    AL16/U075/C90 16 3/4” - 20 AL28/U100/C90 28 1” - 20
    AL16/U081/C90 16 13/16” - 20 AL28/U119/C90 28 1 3/16” - 18
    AL16/U088/C90 16 ⅞” - 20 AL28/U138/C90 28 1 3/8” - 18
    AL16/U094/C90 16 15/16” - 20 AL28/U144/C90 28 1 7/16” - 18
    AL16/U100/C90 16 1” - 20 AL28/U175/C90 28 1 3/4” - 18
    AL16/U119/C90 16 1 3/16” - 18 AL28/U200/C90 28 2” - 16
    AL16/U131/C90 16 1 5/16” - 18 AL28/U225/C90 28 2 1/4” - 16
    AL21/U075/C90 21 3/4” - 20 AL34/U100/C90 34 1” - 20
    AL21/U088/C90 21 ⅞” - 20 AL34/U119/C90 34 1 3/16” - 18
    AL21/U094/C90 21 15/16” - 20 AL34/U144/C90 34 1 7/16” - 18
    AL21/U100/C90 21 1” - 20 AL34/U175/C90 34 1 3/4” - 18
    AL21/U113/C90 21 1 1/8” - 18 AL34/U200/C90 34 2” - 16
    AL21/U119/C90 21 1 3/16” - 18 AL42/U175/C90 42 1 3/4” - 18
    AL21/U131/C90 21 1 5/16” - 18 42/U200/C90 42 2” - 16
    AL21/U138/C90 21 1 3/8” - 18 - - -

    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language