Adaptalok(アダプタロック)Aタイプ
UNEFめねじ付スイベルストレートコネクタフィッティング
- 66ナイロン製/ アルミニウム製
- PA / CP / PR & PF タイプ コンジットチューブ用
- 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +120ºC
- IP66 - IP69
- UNEFねじに接続
- おねじおよび他のコネクタフィッティングに取り付け
- ロンドン地下鉄安全規格認証, NF認証
最適なアプリケーション
-
より堅牢なコンジットチューブシステムの必要性があるアプリケーション